Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 559-5525

Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 559-5525 Pinces hydrauliques sériePro

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
4
4
Hauteur en position rangée
35.8 in
910 mm
Largeur hors tout
32.3 in
820 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Couverture de rotation de 100 %

Couverture de rotation de 100 %

  • Associez la rotation du godet de 100 % avec contrôle de charge au niveau de toutes les limites d'utilisation et de position
  • Gardez le contrôle sur votre charge grâce à 60 à 70 degrés de couverture de rotation de plus que les pinces Pro
  • Réalisez des travaux au-dessous du niveau du sol, des travaux verticaux ou des travaux dans des espaces confinés en toute facilité. Qu'il s'agisse de construction de hauts murs de pierres ou de chargement de camions à benne haute, il est des situations où le contrôle de la charge en hauteur est important.
  • Augmentez la productivité de votre machine, de l'excavation à la manutention de matériaux
Plus de polyvalence, plus de production

Plus de polyvalence, plus de production

  • Fonctionne avec un godet ou un râteau pour saisir, ramasser, trier et déplacer les matériaux
  • Maintenez fermement la prise sur la charge grâce à la largeur de la pince, qui s'accouple à la largeur du godet
  • Des matériaux sécurisés entre la pince et le godet ou le râteau grâce à la courbure unique de la pince et à la denture des dents
  • Obtenez les pinces les plus appropriées à vos applications. Avec quatre configurations de pointes, sélectionnez la meilleure option, pour une préhension complète ou le repli de la flèche lors du transport.
  • La gestion de plusieurs équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Il est recommandé de sélectionner des modèles de pinces compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat, ce qui permet un partage des pinces et autres d'équipements entre les machines de taille similaire.
Facile à manœuvrer

Facile à manœuvrer

  • Se commande facilement depuis la cabine séparément du godet
  • Se replie contre la flèche de la machine, pour un stockage facilité pendant le déplacement ou autres applications.
  • La simplicité de l'installation, de la maintenance et du fonctionnement général fait des pinces un accessoire plus simple et au coût d'exploitation plus abordable que les grappins
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos pinces. Le suivi des ressources Cat est disponible sur votre équipement et tous les éléments de votre parc qui nécessitent un suivi.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Visualisez les pinces équipées du système de suivi des ressources dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link™.
  • Sécurisez vos ressources. Les pinces équipées du système de suivi des ressources envoient une alerte lorsqu'elles quittent les limites d'un site facile à définir.

Spécifications produit pour Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 559-5525

Nombre de dents/pointes de fourche 4 4
Hauteur en position rangée 35.8 in 910 mm
Largeur hors tout 32.3 in 820 mm
Poids 2064 lb 936 kg
Longueur 68.9 in 1749 mm
Rotation Associez la rotation du godet de 100 % Associez la rotation du godet de 100 %
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Pelles hydrauliques 28 à 35 tonnes Pelles hydrauliques 28 à 35 tonnes
Type d'interface Accouplement par axes Accouplement par axes

Découvrez comment Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 559-5525 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince Pro Plus

Pince série Pro au travail

Pince série Pro au travail

Pro Plus

Pince Pro Plus
Pince série Pro au travail
Pince série Pro au travail
Pro Plus

Découvrez les offres disponibles pour  Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 559-5525

Afficher davantage d'offres