Foto professionale

Staffe Staffa di montaggio - Attacco imperniato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
165.3 lb
75 kg
Larghezza totale
17.7 in
450 mm
Lunghezza totale
29.8 in
758 mm

Descrizione generale

Staffa di montaggio per l'utilizzo con i martelli serie H.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio - Attacco imperniato

Peso 165.3 lb 75 kg
Larghezza totale 17.7 in 450 mm
Lunghezza totale 29.8 in 758 mm
Altezza totale 12.3 in 312 mm
Diametri perni 45/50 mm (1,77/1,97 pollici) 45/50 mm (1,77/1,97 pollici)
Tipo di interfaccia Attacco CW-10 Attacco CW-10

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio - Attacco imperniato

Visualizza più offerte