Foto professionale

Staffe Staffa di montaggio - Attacco rapido

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco rapido
Attacco rapido
Peso
165.3 lb
75 kg
Larghezza totale
17.7 in
450 mm

Descrizione generale

Staffa di montaggio per l'utilizzo con i martelli serie H.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio - Attacco rapido

Tipo di interfaccia Attacco rapido Attacco rapido
Peso 165.3 lb 75 kg
Larghezza totale 17.7 in 450 mm
Lunghezza totale 29.2 in 742 mm
Altezza totale 13 in 329 mm
Diametri perni 45/50 mm (1,77/1,99 pollici) 45/50 mm (1,77/1,99 pollici)

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio - Attacco rapido e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio - Attacco rapido

Visualizza più offerte