平底式铲斗 3.8m³(4.97yd³)

平底铲斗 - 高性能系列 平底式铲斗 3.8m³(4.97yd³)

查找代理商

主要技术规格

宽度
117.9 in
2994 mm
重量
4061 lb
1842 kg
容量
4.97 yd³
3.8 m³

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 3.8m³(4.97yd³)

宽度 117.9 in 2994 mm
重量 4061 lb 1842 kg
容量 4.97 yd³ 3.8 m³

了解 平底式铲斗 3.8m³(4.97yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗

查看当前优惠(按对象)  平底式铲斗 3.8m³(4.97yd³)

查看更多优惠