27.5 m³ (36 yd³) - 596-5340

27.5 m³ (36 yd³) - 596-5340 岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
246 in
6,240 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 27.5 m³ (36 yd³) - 596-5340

铲斗宽度 246 in 6,240 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 50,257 lb 22,796 kg
容量 27.5 m³ 36 yd³
标称密度(高提升) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
标称密度(标准提升) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
工装类型 销接式 销接式
应用 岩石专用 岩石专用

了解 27.5 m³ (36 yd³) - 596-5340 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗

查看当前优惠(按对象)  27.5 m³ (36 yd³) - 596-5340

查看更多优惠