11.5 m³ (15 yd³) - 630-4953

11.5 m³ (15 yd³) - 630-4953 重负荷型花岗岩专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
4,980 mm
196 in
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 11.5 m³ (15 yd³) - 630-4953

铲斗宽度 4,980 mm 196 in
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 31,094 lb 14,104 kg
容量 15 yd³ 11.5 m³
标称密度(高提升) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
标称密度(标准提升) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
工装类型 销接式 销接式
应用 重负荷型花岗岩 重负荷型花岗岩

了解 11.5 m³ (15 yd³) - 630-4953 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗