26 m³ (34 yd³) - 596-5310

26 m³ (34 yd³) - 596-5310 重负荷型岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
249 in
6,320 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

铲斗宽度 249 in 6,320 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 25,257 kg 55,682 lb
容量 34 yd³ 26 m³
标称密度(高提升) 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³
标称密度(标准提升) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
工装类型 销接式 销接式
应用 重负荷型岩石专用 重负荷型岩石专用

了解 26 m³ (34 yd³) - 596-5310 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗