高性能系列平底式铲斗 3.3 m³(4.25 yd³)

高性能系列平底式铲斗 3.3 m³(4.25 yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

查找代理商

主要技术规格

宽度
126 in
3193 mm
重量
6047 lb
2743 kg
容量
6.75 yd³
5.2 m³

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 3.3 m³(4.25 yd³)

宽度 126 in 3193 mm
重量 6047 lb 2743 kg
容量 6.75 yd³ 5.2 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 3.3 m³(4.25 yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗

查看当前优惠(按对象)  高性能系列平底式铲斗 3.3 m³(4.25 yd³)

查看更多优惠