高性能系列通用铲斗 3.1 m³(4.00 yd³)

通用型铲斗 高性能系列通用铲斗 3.1 m³(4.00 yd³)

查找代理商

主要技术规格

接口
销接式
销接式
宽度
114 in
2894 mm
重量
3516 lb
1595 kg

概述

高性能系列通用铲斗 3.1 m³(4.00 yd³)

性能概览

Cat

高性能系列

在油耗最多降低 7%、有效负载保持能力提升 15% 以及挖掘/装载时间最多减少 50% 的情况下完成更多的工作。
Cat

挖掘力

倾斜的底板提升了挖掘力
Cat

全面性能

在大多数挖掘、反铲装载和一般施工作业中获得良好性能的最佳选择。

产品技术规格适用产品 高性能系列通用铲斗 3.1 m³(4.00 yd³)

接口 销接式 销接式
宽度 114 in 2894 mm
重量 3516 lb 1595 kg
是否接受侧杆保护装置?(是/否)
是否包含螺栓固定式或焊接式铲刃?(是/否)
额定容量 4 yd³ 3.1 m³
容量 4 yd³ 3.1 m³

了解 高性能系列通用铲斗 3.1 m³(4.00 yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

工作室拍摄