29.1 m³ (38 yd³) - 628-2770

重负荷型岩石专用 29.1 m³ (38 yd³) - 628-2770

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
254 in
6,448 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 29.1 m³ (38 yd³) - 628-2770

铲斗宽度 254 in 6,448 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 61,271 lb 27,792 kg
容量 38 yd³ 29.1 m³
标称密度(高提升) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
标称密度(标准提升) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
工装类型 销接式 销接式
应用 重负荷型岩石专用 重负荷型岩石专用

了解 29.1 m³ (38 yd³) - 628-2770 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗

查看当前优惠(按对象)  29.1 m³ (38 yd³) - 628-2770

查看更多优惠