13.8 m³ (18 yd³) - 630-2420

13.8 m³ (18 yd³) - 630-2420 岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
200 in
5,080 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 13.8 m³ (18 yd³) - 630-2420

铲斗宽度 200 in 5,080 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 28,504 lb 12,929 kg
容量 13.8 m³ 18 yd³
标称密度(高提升) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
标称密度(标准提升) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
应用 岩石专用 岩石专用
工装类型 销接式 销接式

了解 13.8 m³ (18 yd³) - 630-2420 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗