| 铲斗宽度 | 248 in 6,298 mm |
| 铲刃类型 | 铲式 铲式 |
| GET 类型 | Advansys Advansys |
| 铲斗重量 | 56,335 lb 25,553 kg |
| 容量 | 32 yd³ 24.5 m³ |
| 标称密度(高提升) | 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³ |
| 标称密度(标准提升) | 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³ |
| 工装类型 | 销接式 销接式 |
| 应用 | 重负荷型岩石专用 重负荷型岩石专用 |
重负荷型岩石专用 24.5 m³ (32 yd³) - 627-8405
立即购买主要技术规格
- 铲斗宽度
- 248 in
- 6,298 mm
- 铲刃类型
- 铲式
- 铲式
- GET 类型
- Advansys
- Advansys
概述
LWL 铲斗
用于 995 轮式装载机的 24.5 m³ (32 yd³)重负荷型岩石铲斗。可用的铲斗齿尖: 煤炭、极度耐磨、重型耐磨、重型耐磨 ARM、重负荷型、重负荷型穿透。有关其他磨损保护选项的更多信息,请联系代理商。
产品技术规格适用产品 24.5 m³ (32 yd³) - 627-8405
了解 24.5 m³ (32 yd³) - 627-8405 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
24.5 m³ (32 yd³) - 627-8405
已选择
- 铲斗宽度
- 248 in
- 6,298 mm
- 铲刃类型
- 铲式
- 铲式
- GET 类型
- Advansys
- Advansys
铲斗 - 装载机
27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320
- 铲斗宽度
- 249 in
- 6,320 mm
- 铲刃类型
- 铲式
- 铲式
- GET 类型
- Advansys
- Advansys
铲斗 - 装载机
29.1 m³ (38 yd³) - 627-8406
- 铲斗宽度
- 249 in
- 6,320 mm
- 铲刃类型
- 铲式
- 铲式
- GET 类型
- Advansys
- Advansys