平底式铲斗 9.9 m³(13.00 yd³)

平底铲斗 - 高性能系列 平底式铲斗 9.9 m³(13.00 yd³)

查找代理商

主要技术规格

宽度
155 in
3943 mm
重量
5523 lb
2505 kg
容量
13 yd³
9.94 m³

概述

平底式铲斗 9.9 m³(13.00 yd³)

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 9.9 m³(13.00 yd³)

宽度 155 in 3943 mm
重量 5523 lb 2505 kg
容量 13 yd³ 9.94 m³

了解 平底式铲斗 9.9 m³(13.00 yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗

查看当前优惠(按对象)  平底式铲斗 9.9 m³(13.00 yd³)

查看更多优惠