14.5 m³ (19 yd³) - 634-0066

岩石专用 14.5 m³ (19 yd³) - 634-0066

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
190 in
4,824 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 14.5 m³ (19 yd³) - 634-0066

铲斗宽度 190 in 4,824 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 22,855 lb 10,367 kg
容量 14.5 m³ 19 yd³
标称密度(高提升) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
标称密度(标准提升) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
应用 岩石专用 岩石专用
工装类型 销接式 销接式

了解 14.5 m³ (19 yd³) - 634-0066 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗

查看当前优惠(按对象)  14.5 m³ (19 yd³) - 634-0066

查看更多优惠