22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231

22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231 岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
6,240 mm
246 in
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231

铲斗宽度 6,240 mm 246 in
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 46,989 lb 21,314 kg
容量 30 yd³ 22.9 m³
标称密度(高提升) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
标称密度(标准提升) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
应用 岩石专用 岩石专用
工装类型 销接式 销接式

了解 22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗