13 m³ (17 yd³) - 637-3218

重负荷型花岗岩专用 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
5,160 mm
203 in
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

铲斗宽度 5,160 mm 203 in
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 16,514 kg 36,407 lb
容量 17 yd³ 13 m³
标称密度(高提升) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
标称密度(标准提升) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
应用 重负荷型花岗岩 重负荷型花岗岩
工装类型 销接式 销接式

了解 13 m³ (17 yd³) - 637-3218 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗

查看当前优惠(按对象)  13 m³ (17 yd³) - 637-3218

查看更多优惠