24.5 m³ (32 yd³) - 627-8404

24.5 m³ (32 yd³) - 627-8404 岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
6,240 mm
246 in
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 24.5 m³ (32 yd³) - 627-8404

铲斗宽度 6,240 mm 246 in
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 47,408 lb 21,504 kg
容量 32 yd³ 24.5 m³
标称密度(高提升) 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³
标称密度(标准提升) 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³
应用 岩石专用 岩石专用
工装类型 销接式 销接式

了解 24.5 m³ (32 yd³) - 627-8404 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗