16.1 m³ (21 yd³) - 634-0132

16.1 m³ (21 yd³) - 634-0132 岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
4,824 mm
190 in
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 16.1 m³ (21 yd³) - 634-0132

铲斗宽度 4,824 mm 190 in
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 10,889 kg 24,006 lb
容量 16.1 m³ 21 yd³
标称密度(高提升) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
标称密度(标准提升) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
应用 岩石专用 岩石专用
工装类型 销接式 销接式

了解 16.1 m³ (21 yd³) - 634-0132 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗