高性能系列平底式铲斗 4.8m³(6.25yd³)

平底铲斗 - 高性能系列 高性能系列平底式铲斗 4.8m³(6.25yd³)

查找代理商

主要技术规格

宽度
126 in
3193 mm
重量
6016 lb
2729 kg
容量
6.25 yd³
4.8 m³

概述

高性能系列平底式铲斗 4.8m³(6.25yd³)

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 4.8m³(6.25yd³)

宽度 126 in 3193 mm
重量 6016 lb 2729 kg
容量 6.25 yd³ 4.8 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 4.8m³(6.25yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗