19.1 m³ (25 yd³) - 624-1226

岩石专用 19.1 m³ (25 yd³) - 624-1226

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
246 in
6,240 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

概述

LWL 铲斗

用于 995 轮式装载机的 26 m³ (34 yd³)重负荷型花岗岩铲斗。可用的铲斗齿尖: 煤炭、极度耐磨、重型耐磨、重型耐磨 ARM、重负荷型、重负荷型穿透。有关其他磨损保护选项的更多信息,请联系代理商。

产品技术规格适用产品 19.1 m³ (25 yd³) - 624-1226

铲斗宽度 246 in 6,240 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 43,407 lb 19,689 kg
容量 19.1 m³ 25 yd³
标称密度(高提升) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
标称密度(标准提升) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
应用 岩石专用 岩石专用
工装类型 销接式 销接式

了解 19.1 m³ (25 yd³) - 624-1226 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗