13 m³ (17 yd³) - 630-4954

重负荷型花岗岩专用 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
196 in
4,980 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

概述

LWL 铲斗

用于 992 轮式装载机的 13 m³ (17 yd³)重负荷型花岗岩铲斗。可用铲斗齿尖: 煤炭、通用型、重型耐磨、重型耐磨 ARM 、重负荷型、重负荷型 ARM 、重负荷型穿透。有关其他磨损保护选项的更多信息,请联系代理商。

产品技术规格适用产品 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

铲斗宽度 196 in 4,980 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 14,786 kg 32,598 lb
容量 13 m³ 17 yd³
标称密度(高提升) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
标称密度(标准提升) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
应用 重负荷型花岗岩 重负荷型花岗岩
工装类型 销接式 销接式

了解 13 m³ (17 yd³) - 630-4954 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗

查看当前优惠(按对象)  13 m³ (17 yd³) - 630-4954

查看更多优惠