4.2 m3(5.5 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

4.2 m3(5.5 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃 轻质材料铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
108.1 in
2747 mm
高度
60.6 in
1538 mm
重量
3170.2 lb
1438 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

专为运输轻质、松散的物料而设计。
Cat

通用的设计

轻松搬运、装载、挖掘和堆放轻质物料,如雪、干草或木屑。
Cat

大容量设计

与标准铲斗相比,容量提升 60%。
Cat

物料密度等级

专为装载密度不超过 1300 lb/yd³(770 kg/m3)的物料而设计。
Cat

可选顶部卡箍

可选的全宽顶部卡箍可以紧紧地固定干草等松散物料,最大限度地减少溢出,并且能够牢固地抓住大型圆形物料。

产品技术规格适用产品 4.2 m3(5.5 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

宽度 108.1 in 2747 mm
高度 60.6 in 1538 mm
重量 3170.2 lb 1438 kg
长度 68.3 in 1735 mm
容量 5.5 yd³ 4.2 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 4.2 m3(5.5 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图