11.5 m³ (15 yd³) - 630-4951

11.5 m³ (15 yd³) - 630-4951 岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
4,824 mm
190 in
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 11.5 m³ (15 yd³) - 630-4951

铲斗宽度 4,824 mm 190 in
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 9,296 kg 20,494 lb
容量 15 yd³ 11.5 m³
标称密度(高提升) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
标称密度(标准提升) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
工装类型 销接式 销接式
应用 岩石专用 岩石专用

了解 11.5 m³ (15 yd³) - 630-4951 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗

查看当前优惠(按对象)  11.5 m³ (15 yd³) - 630-4951

查看更多优惠