高性能系列平底式铲斗 5.2 m³(6.75 yd³)

高性能系列平底式铲斗 5.2 m³(6.75 yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

查找代理商

主要技术规格

宽度
126 in
3201 mm
重量
5243 lb
2378 kg
容量
6.75 yd³
5.2 m³

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 5.2 m³(6.75 yd³)

宽度 126 in 3201 mm
重量 5243 lb 2378 kg
容量 6.75 yd³ 5.2 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 5.2 m³(6.75 yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗