12.2 m³ (16 yd³) - 635-9321

12.2 m³ (16 yd³) - 635-9321 重负荷型花岗岩专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
196 in
4,980 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 12.2 m³ (16 yd³) - 635-9321

铲斗宽度 196 in 4,980 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 31,932 lb 14,484 kg
容量 12.2 m³ 16 yd³
标称密度(高提升) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
标称密度(标准提升) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
应用 重负荷型花岗岩 重负荷型花岗岩
工装类型 销接式 销接式

了解 12.2 m³ (16 yd³) - 635-9321 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗