LWL 铲斗

26 m³ (34 yd³) - 596-5330 岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
6,240 mm
246 in
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

铲斗宽度 6,240 mm 246 in
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 48,960 lb 22,208 kg
容量 26 m³ 34 yd³
标称密度(高提升) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
标称密度(标准提升) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
应用 岩石专用 岩石专用
工装类型 销接式 销接式

了解 26 m³ (34 yd³) - 596-5330 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  26 m³ (34 yd³) - 596-5330

查看更多优惠