29.1 m³ (38 yd³) - 627-8406

重负荷型岩石专用 29.1 m³ (38 yd³) - 627-8406

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
249 in
6,320 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

概述

LWL 铲斗

用于 995 轮式装载机的 29.1 m³ (38 yd³)重负荷型岩石铲斗可用的铲斗齿尖: 煤炭、极度耐磨、重型耐磨、重型耐磨 ARM、重负荷型、重负荷型穿透。有关其他磨损保护选项的更多信息,请联系代理商。

产品技术规格适用产品 29.1 m³ (38 yd³) - 627-8406

铲斗宽度 249 in 6,320 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 26,470 kg 58,356 lb
容量 38 yd³ 29.1 m³
标称密度(高提升) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
标称密度(标准提升) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
工装类型 销接式 销接式
应用 重负荷型岩石专用 重负荷型岩石专用

了解 29.1 m³ (38 yd³) - 627-8406 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗