15.3 m³ (20 yd³) - 631-5554

岩石专用 15.3 m³ (20 yd³) - 631-5554

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
200 in
5,080 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

概述

LWL 铲斗

用于 993 轮式装载机的 15.3 m³ (20 yd³) 岩石铲斗。可用铲斗齿尖: 煤炭、通用型、重型耐磨、重型耐磨 ARM 、重负荷型、重负荷型 ARM 、重负荷型穿透。有关其他磨损保护选项的更多信息,请联系代理商。

产品技术规格适用产品 15.3 m³ (20 yd³) - 631-5554

铲斗宽度 200 in 5,080 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 13,564 kg 29,904 lb
容量 15.3 m³ 20 yd³
标称密度(高提升) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
标称密度(标准提升) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
工装类型 销接式 销接式
应用 岩石专用 岩石专用

了解 15.3 m³ (20 yd³) - 631-5554 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗