高性能系列平底式铲斗 5.6m³(7.25yd³)

高性能系列平底式铲斗 5.6m³(7.25yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

查找代理商

主要技术规格

宽度
141 in
3580 mm
重量
9061 lb
4110 kg
容量
9.5 yd³
7.3 m³

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 5.6m³(7.25yd³)

宽度 141 in 3580 mm
重量 9061 lb 4110 kg
容量 9.5 yd³ 7.3 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 5.6m³(7.25yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗

查看当前优惠(按对象)  高性能系列平底式铲斗 5.6m³(7.25yd³)

查看更多优惠