| 宽度 | 100.4 in 2549 mm |
| 高度 | 55.3 in 1,404 mm |
| 重量 | 2410.9 lb 1093.56 kg |
| 长度 | 54.3 in 1,378 mm |
| 容量 | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 铲刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 接口类型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |
通用型铲斗 - 高性能系列 2.5 m3 (3.3 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃
立即购买主要技术规格
- 宽度
- 100.4 in
- 2549 mm
- 高度
- 55.3 in
- 1,404 mm
- 重量
- 2410.9 lb
- 1093.56 kg
性能概览
产品技术规格适用产品 2.5 m3 (3.3 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃
了解 2.5 m3 (3.3 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
2.5 m3 (3.3 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃
已选择
- 宽度
- 100.4 in
- 2549 mm
- 高度
- 55.3 in
- 1,404 mm
- 重量
- 2410.9 lb
- 1093.56 kg
铲斗 - 装载机
2.5 m3(3.3 yd3),Fusion™ 连接器
- 宽度
- 99.2 in
- 2520 mm
- 高度
- 54.3 in
- 1378 mm
- 重量
- 2120.8 lb
- 962 kg
铲斗 - 装载机
2.5 m3(3.3 yd3),销接式
- 宽度
- 99.5 in
- 2528 mm
- 高度
- 54.4 in
- 1382 mm
- 重量
- 2156.1 lb
- 978 kg