14.9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870

14.9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870 岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
5,080 mm
200 in
铲刃类型
锯齿铲
锯齿铲
GET 类型
不适用
不适用

产品技术规格适用产品 14.9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870

铲斗宽度 5,080 mm 200 in
铲刃类型 锯齿铲 锯齿铲
GET 类型 不适用 不适用
铲斗重量 13,914 kg 30,675 lb
容量 14.9 m³ 19.5 yd³
标称密度(高提升) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
标称密度(标准提升) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
工装类型 销接式 销接式
应用 岩石专用 岩石专用

了解 14.9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗