27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320

重负荷型岩石专用 27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
249 in
6,320 mm
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320

铲斗宽度 249 in 6,320 mm
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 56,978 lb 25,845 kg
容量 36 yd³ 27.5 m³
标称密度(高提升) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
标称密度(标准提升) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
工装类型 销接式 销接式
应用 重负荷型岩石专用 重负荷型岩石专用

了解 27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗

查看当前优惠(按对象)  27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320

查看更多优惠