4.8 m³(6.25 yd³)通用铲斗

通用型铲斗 4.8 m³(6.25 yd³)通用铲斗

查找代理商

主要技术规格

接口
水平销锁
水平销锁
宽度
134.3 in
3413 mm
重量
6210.4 lb
2817 kg

概述

4.8 m³(6.25 yd³)通用铲斗

产品技术规格适用产品 4.8 m³(6.25 yd³)通用铲斗

接口 水平销锁 水平销锁
宽度 134.3 in 3413 mm
重量 6210.4 lb 2817 kg
是否接受侧杆保护装置?(是/否)
是否包含螺栓固定式或焊接式铲刃?(是/否)
额定容量 6.25 yd³ 4.78 m³
容量 6.25 yd³ 4.78 m³

了解 4.8 m³(6.25 yd³)通用铲斗 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

工作室拍摄

查看当前优惠(按对象)  4.8 m³(6.25 yd³)通用铲斗

查看更多优惠