17.6 m³ (23 yd³) - 557-8050

17.6 m³ (23 yd³) - 557-8050 通用型铲斗

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
4,995 mm
197 in
铲刃类型
直铲
直铲
GET 类型
BOCE
BOCE

产品技术规格适用产品 17.6 m³ (23 yd³) - 557-8050

铲斗宽度 4,995 mm 197 in
铲刃类型 直铲 直铲
GET 类型 BOCE BOCE
铲斗重量 11,288 kg 24,886 lb
容量 17.6 m³ 23 yd³
标称密度(高提升) 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³
标称密度(标准提升) 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³
应用 通用 通用
工装类型 销接式 销接式

了解 17.6 m³ (23 yd³) - 557-8050 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗

LWL 铲斗
LWL 铲斗

查看当前优惠(按对象)  17.6 m³ (23 yd³) - 557-8050

查看更多优惠