平底式铲斗

平底铲斗 - 高性能系列 平底式铲斗 3.5m³(4.57yd³)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
117.9 in
2994 mm
重量
3918 lb
1777 kg
容量
4.57 yd³
3.5 m³

概述

平底式铲斗 3.5m³(4.57yd³)

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 3.5m³(4.57yd³)

宽度 117.9 in 2994 mm
重量 3918 lb 1777 kg
容量 4.57 yd³ 3.5 m³

了解 平底式铲斗 3.5m³(4.57yd³) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗

查看当前优惠(按对象)  平底式铲斗 3.5m³(4.57yd³)

查看更多优惠