13.8 m³ (18 yd³) - 631-8972

岩石专用 13.8 m³ (18 yd³) - 631-8972

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
4,824 mm
190 in
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

概述

LWL 铲斗

用于 992 轮式装载机的 13.8 m³ (18 yd³) 铁矿石铲斗。可用铲斗齿尖: 煤炭、通用型、重型耐磨、重型耐磨 ARM 、重负荷型、重负荷型 ARM 、重负荷型穿透。有关其他磨损保护选项的更多信息,请联系代理商。

产品技术规格适用产品 13.8 m³ (18 yd³) - 631-8972

铲斗宽度 4,824 mm 190 in
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 10,126 kg 22,324 lb
容量 18 yd³ 13.8 m³
标称密度(高提升) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
标称密度(标准提升) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
应用 岩石专用 岩石专用
工装类型 销接式 销接式

了解 13.8 m³ (18 yd³) - 631-8972 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗

查看当前优惠(按对象)  13.8 m³ (18 yd³) - 631-8972

查看更多优惠