12.2 m³ (16 yd³) - 631-8971

12.2 m³ (16 yd³) - 631-8971 岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
4,824 mm
190 in
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 12.2 m³ (16 yd³) - 631-8971

铲斗宽度 4,824 mm 190 in
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 21,129 lb 9,584 kg
容量 12.2 m³ 16 yd³
标称密度(高提升) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
标称密度(标准提升) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
应用 岩石专用 岩石专用
工装类型 销接式 销接式

了解 12.2 m³ (16 yd³) - 631-8971 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗

查看当前优惠(按对象)  12.2 m³ (16 yd³) - 631-8971

查看更多优惠