3.8 m³(4.97 yd³)通用铲斗

通用型铲斗 3.8 m³(4.97 yd³)通用铲斗

查找代理商

主要技术规格

接口
销接式
销接式
宽度
124 in
3150 mm
重量
4823.7 lb
2188 kg

概述

3.8 m³(4.97 yd³)通用铲斗

产品技术规格适用产品 3.8 m³(4.97 yd³)通用铲斗

接口 销接式 销接式
宽度 124 in 3150 mm
重量 4823.7 lb 2188 kg
是否接受侧杆保护装置?(是/否)
是否包含螺栓固定式或焊接式铲刃?(是/否)
额定容量 4.97 yd³ 3.8 m³
容量 4.97 yd³ 3.8 m³

了解 3.8 m³(4.97 yd³)通用铲斗 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

工作室拍摄

查看当前优惠(按对象)  3.8 m³(4.97 yd³)通用铲斗

查看更多优惠