21.4 m³ (28 yd³) - 624-1230

21.4 m³ (28 yd³) - 624-1230 岩石专用

立即购买

主要技术规格

铲斗宽度
6,240 mm
246 in
铲刃类型
铲式
铲式
GET 类型
Advansys
Advansys

产品技术规格适用产品 21.4 m³ (28 yd³) - 624-1230

铲斗宽度 6,240 mm 246 in
铲刃类型 铲式 铲式
GET 类型 Advansys Advansys
铲斗重量 45,614 lb 20,690 kg
容量 28 yd³ 21.4 m³
标称密度(高提升) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
标称密度(标准提升) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
应用 岩石专用 岩石专用
工装类型 销接式 销接式

了解 21.4 m³ (28 yd³) - 624-1230 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

LWL 铲斗

LWL 铲斗