Schmierfette
Standard-Wartungsschmierfette
| Bisheriger Cat-Produktname | Cat Ultra5 Moly #1 | Cat Ultra Moly #2 | Cat Advanced 3 Moly | 
| Aktueller Cat-Produktname | Cat Extreme Application Grease 1 | Cat Extreme Application Grease 2 | Cat Prime Application Grease | 
| Klasse (NLGI) | 1 | 2 | 2 | 
| Schmelzpunkt in °C (°F) | 260 (500) | 260 (500) | 260 (500) | 
| Umgebungstemperatur in °C (°F) | -35 bis +40 (-31 bis +104) | -30 bis +50 (-22 bis +122) | -20 bis +40 (-4 bis +104) | 
| Grundöltyp | Mineral | Mineral | Mineral | 
| Farbe | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Dunkelgrau | 
| Kartusche (390 g/14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 | 
| Kunststoffeimer (5 kg/11 lb) | – | – | – | 
| Kunststoffeimer (16 kg/35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 | 
| Fass (55 kg/120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 | 
| Trommel (180 kg/400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 | 
Schmierfette für spezifische Anwendungen und Umgebungen
| Bisheriger Cat-Produktname | Cat Arctic Platinum | Cat Desert Gold | Cat Multipurpose | Meißelpaste | 
| Aktueller Cat-Produktname | Cat Extreme Application Grease – Arctic | Cat Extreme Application Grease – Desert | Cat Utility Grease | |
| Klasse (NLGI) | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Schmelzpunkt in °C (°F) | 230 (446) | 280 (536) | 260 (500) | 230 (446) | 
| Umgebungstemperatur in °C (°F) | -35 bis +40 (-31 bis +104) | 30 bis +50 (-22 bis +122) | -30 bis +40 (-22 bis +104) | -20 bis +1100 (-4 bis +2012) | 
| Grundöltyp | Halbsynthetisch | Mineral | Mineral | Mineral | 
| Farbe | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Blau | Bronze | 
| Kartusche (390 g/14 oz) | – | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951 (Standard) 317-8491 (automatische Schmierung) | 
| Kunststoffeimer (5 kg/11 lb) | – | – | – | 133-8807 | 
| Kunststoffeimer (16 kg/35 lb) | 452-6020 | 452-6019 | 452-6014 | – | 
| Fass (55 kg/120 lb) | 452-7461 | 452-6018 | 452-6013 | – | 
| Trommel (180 kg/400 lb) | 452-7460 | 452-6017 | 452-6012 | – |