グリース
標準メンテナンスグリース
| 以前のCAT製品名 | CAT Ultra5 Moly #1 | CAT Ultra Moly #2 | CAT Advanced 3 Moly |
| 現在のCAT製品名 | CATエクストリームアプリケーショングリース1 | CATエクストリームアプリケーショングリース2 | CATプライムアプリケーショングリース |
| グレード(NLGI) | 1 | 2 | 2 |
| 融点C°(F°) | 260(500) | 260(500) | 260(500) |
| 外気温度C°(F°) | -35~+40(-31~+104) | -30~+50(-22~+122) | -20~+40(-4~+104) |
| ベースオイルタイプ | 鉱物 | 鉱物 | 鉱物 |
| 色 | 濃い灰色 | 濃い灰色 | 濃い灰色 |
| カートリッジ(390 g / 14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 |
| プラスチック製ペール缶(5 kg / 11 lb) | - | - | - |
| プラスチック製ペール缶(16 kg / 35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 |
| 樽(55 kg / 120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 |
| ドラム(180 kg / 400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 |
特殊な用途および環境向けグリース
| 以前のCAT製品名 | CAT Arctic Platinum(極寒仕様) | CAT Desert Gold(砂漠仕様) | CATマルチパーパス | ハンマーペースト |
| 現在のCAT製品名 | CATエクストリームアプリケーショングリース - Arctic(極寒仕様) | CATエクストリームアプリケーショングリース - Desert(砂漠仕様) | CATユーティリティグリース | |
| グレード(NLGI) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 融点C°(F°) | 230(446) | 280(536) | 260(500) | 230(446) |
| 外気温度C°(F°) | -35~+40(-31~+104) | -30~+50(-22~+122) | -30~+40(-22~+104) | -20~+1,100(-4~+2,012) |
| ベースオイルタイプ | 半合成 | 鉱物 | 鉱物 | 鉱物 |
| 色 | 濃い灰色 | 濃い灰色 | 青色 | 青銅色 |
| カートリッジ(390 g / 14 oz) | - | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951(標準)317-8491 (自動潤滑) |
| プラスチック製ペール缶(5 kg / 11 lb) | - | - | - | 133-8807 |
| プラスチック製ペール缶(16 kg / 35 lb) | 452-6020 | 452-6019 | 452-6014 | - |
| 樽(55 kg / 120 lb) | 452-7461 | 452-6018 | 452-6013 | - |
| ドラム(180 kg / 400 lb) | 452-7460 | 452-6017 | 452-6012 | - |