Grassi
Grassi di manutenzione di serie
| Nome prodotto Cat precedente | Cat Ultra5 Moly Number 1 | Cat Ultra Moly Number 2 | Cat Advanced 3 Moly |
| Nome prodotto Cat attuale | Cat Extreme Application Grease 1 | Cat Extreme Application Grease 2 | Cat Prime Application Grease |
| Grado (NLGI) | 1 | 2 | 2 |
| Punto di fusione °C (°F) | 260 (500) | 260 (500) | 260 (500) |
| Temperatura ambiente °C (°F) | Da -35 a +40 (da -31 a +104) | Da -30 a +50 (da -22 a +122) | Da -20 a +40 (da -4 a +104) |
| Tipo olio di base | Minerale | Minerale | Minerale |
| Colore | Grigio scuro | Grigio scuro | Grigio scuro |
| Cartuccia (390 g/14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 |
| Secchio in plastica (5 kg/11 lb) | - | - | - |
| Secchio in plastica (16 kg/35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 |
| Fusto (55 kg/120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 |
| Bidone (180 kg/400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 |
Grassi per ambienti e impieghi unici
| Nome prodotto Cat precedente | Cat Arctic Platinum | Cat Desert Gold | Cat Multipurpose | Pasta per martelli |
| Nome prodotto Cat attuale | Cat Extreme Application Grease - Arctic | Cat Extreme Application Grease - Desert | Grasso per uso generico Cat | |
| Grado (NLGI) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Punto di fusione °C (°F) | 230 (446) | 280 (536) | 260 (500) | 230 (446) |
| Temperatura ambiente °C (°F) | Da -35 a +40 (da -31 a +104) | Da -30 a +50 (da -22 a +122) | Da -30 a +40 (da -22 a +104) | Da -20 a +1.100 (da -4 a +2.012) |
| Tipo olio di base | Semi-sintetico | Minerale | Minerale | Minerale |
| Colore | Grigio scuro | Grigio scuro | Blu | Bronzo |
| Cartuccia (390 g/14 oz) | - | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951 (standard)317-8491 (lubrificazione automatica) |
| Secchio in plastica (5 kg/11 lb) | - | - | - | 133-8807 |
| Secchio in plastica (16 kg/35 lb) | 452-6020 | 452-6019 | 452-6014 | - |
| Fusto (55 kg/120 lb) | 452-7461 | 452-6018 | 452-6013 | - |
| Bidone (180 kg/400 lb) | 452-7460 | 452-6017 | 452-6012 | - |