G3606 A4

G3606 A4 Gaz Kompresör Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
2065 BHP
1540 bkW
Azami Devir
1000 dev/dak.
1000 dev/dak.
Emisyonlar
Lean Yanma: Müşteri Tarafından Sağlanan Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir, 0,3 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx
Lean Yanma: Müşteri Tarafından Sağlanan Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir, 0,3 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Emisyonlar

Oksitlenme katalizörünün kullanımıyla 2010 için U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS Emisyonlarını karşılar
Cat

Lean Yanmalı Motor Teknolojisi

Lean yanmalı motorlar, büyük miktarlarda aşırı hava ile çalışır. Aşırı hava, yanma sırasında ısıyı emerek yanma sıcaklığı ve basıncını azaltır, Nox seviyelerini büyük oranda düşürür. Lean yanmalı tasarım, aynı zamanda daha uzun komponent ömrü ve mükemmel yakıt tüketimi sağlar.
Cat

Çalışma Kolaylığı

Motora monte termostatlar, sıkıştırma yağı soğutucu sıvı bağlantıları, blok suyu ve yağlama yağı ısıtma cihazı bağlantıları dahildir.
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM4 motor yönetimi sistemi; hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve kontak/ateşleme kontrollerini eksiksiz bir motor yönetimi sistemine entegre etmiştir. ADEM4 geliştirildi: kullanıcı arayüzü, görüntüleme sistemi, kapatma kontrolleri ve sistem arıza teşhisi
Cat

Gaz Motoru Güç Değerleri Pro

GERP, gaz sıkıştırma endüstrisi için Cat® doğal gaz motorlarında saha performans özelliklerini sağlamak üzere tasarlanmış web tabanlı bir programdır. GERP; sahanızın rakımı, ortam sıcaklığı, yakıt, motor soğutma sıvısı ısı atımı, performans verileri, montaj çizimleri, teknik özellik sayfaları ve pompa eğrilerine ilişkin motor verileri sağlar.https://gerp.cat.com
Cat

Küresel Cat Temsilcisi İle Sağlanan Ürün Desteği

2.200'den fazla temsilci Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri petrol motorunuza her yönüyle servis verir Cat yedek parçaları ve işçilik garantisi Arızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı örneklerinizi Caterpillar tarafından belirlenen standartlarla eşleştirir: - Dahili motor komponentlerinin durumu - İstenmeyen sıvıların varlığı - Yanma yan ürünlerinin varlığı - Sahaya özgü yağ değişim aralığı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3606 A4

Maksimum Değer 2065 BHP 1540 bkW
Azami Devir 1000 dev/dak. 1000 dev/dak.
Emisyonlar Lean Yanma: Müşteri Tarafından Sağlanan Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir, 0,3 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx Lean Yanma: Müşteri Tarafından Sağlanan Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir, 0,3 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx
Minimum Değer 1900 BHP 1417 bkW
Sıkıştırma Oranı 9.2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2) 9.2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2)
Uzunluk 167.33 inç 4250.3 mm
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Genişlik 86.17 inç 2188.8 mm
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Silindir Hacmi 7762 inç³ 127.2 l
Yükseklik 116.16 inç 2950.6 mm
Volan Dişleri 255 255
Ağırlık - Kuru 36883 lb 16730 kg
Yağ Değiştirme Aralığı 5.000 saat 5.000 saat
Kontak, Koruma Elektronik (ADEM™ A4) Elektronik (ADEM™ A4)
Strok 11.8 inç 300 mm
İç Çap 11.8 inç 300 mm
Soğutma Sistemi 124 gal (ABD) 470 l
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 187 gal (ABD) 708 l

G3606 A4 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtreleri
  • Hava Girişi Adaptörü

Kumanda Sistemi

  • ADEM4

Soğutma Sistemi

  • ANSI Class 150 4 inç Flanş (çıkış suyu bağlantısı)
  • ANSI Class 150 6 inç Flanş (Emme Suyu bağlantısı)
  • Motor tahrikli Su pompası
  • Su Gömleği Çıkış Regülatörü 88°C

Motor Güç Değeri

  • Motor güç değeri ve devir seçimi

Egzoz Sistemi

  • Sert ısı kalkanlı egzoz manifoldu
  • Dikey egzoz çıkışı

Volan ve Volan Muhafazası

  • Volan. SAE Standardı

Yakıt Sistemi

  • ANSI Class 150 2 inç Flanş ( Müşteri Bağlantısı)
  • Yakıt Filtresi
  • Gaz basınç regülatörü

Genel

  • Boya
  • Ahşap Kızak

Göstergeler

  • Temel HMI Motor Arayüzü

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri
  • Yağ filtresi
  • Yağ besleme hattı
  • Hava delikleri
  • Kapalı Karter Havalandırma Sistemi
  • Motor Tahrikli yağ pompası
  • Ön ve Arka Yağ Tahliye Sistemleri
  • Ön Yağlama Pompası

Montaj Sistemi

  • Motor bağlantı ayağı (4)
  • İki kaldırma halkası

Güç Çıkışları

  • Damper Koruması
  • Tek Damper

Koruma Sistemi

  • Karter patlama düşürme valfi

Start Sistemi

  • Motor Çark Cihazı
  • Marş Motoru

G3606 A4 İsteğe Bağlı Donanımlar

Şarj Sistemi

  • Jeneratör

Egzoz Sistemi

  • Egzoz genişletici
  • Kaynak Flanşı

Yakıt Sistemi

  • Yakıt Bağlantıları

Genel

  • Dil Çıkartmaları
  • Servis Pompası
  • Servis Araçları

Yağlama Sistemi

  • Yağlama Yağı
  • Yağ Seviyesi Regülatörü

Montaj Sistemi

  • Montaj Plakaları

Güç Çıkışları

  • Kütük mili

Telematik Sistem

  • Cat Connect Teknolojisi
  • Hücre - Uydu telsizi
  • Ara Bağlantı Donanımı
  • LAN Adaptörü
  • Product Link Uzantı Donanımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3606 A4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3606 A4 Gaz Motoru

G3606 A4 Gaz Motoru

360 View

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3606 A4

Diğer Teklifleri Görüntüle