C27 ACERT™ (Kuru Manifold)

Kuyu Hizmet Motorları C27 ACERT™ (Kuru Manifold)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1050 BHP
782 bkW
Emisyonlar
2006 EPA ve CARB Tier 2 ve EC Stage II Non-Road emisyonları sertifikalı
2006 EPA ve CARB Tier 2 ve EC Stage II Non-Road emisyonları sertifikalı
Silindir Hacmi
1658 inç³
27.2 l

Görüntüleme

Cat C27 ACERT motorlar, petrol yatağındaki zorlayıcı işlemleriniz için ideal çözümdür. Onlarca yıldır sahada yapılan çalışmalar ve yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları, Cat C27 ACERT motorlarının düşük işletme maliyetleri ve emisyonlarla mükemmel performans sunmalarını sağlar. C27 ACERT motorlarla güç sağlanan ekipmanlar arasında kuyu uyarma pompaları, pompa skid sistemleri, nitrojen üniteleri, asitleme üniteleri, çimentolama üniteleri, karıştırıcılar ve hidrolik güç üniteleri yer alır. Cat motorlar operasyonunuza teknik destek, servis, parça ve garanti ile destek vermeye hazır, dünya çapındaki Cat temsilci ağı tarafından desteklenmektedir. C27 ACERT motorlar, 1.800-2.100 dev/dk.da 597-858 bkW (800-1.150 bhp) güç değeri ile U.S. EPA Tier 2 eş değeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C27 ACERT™ (Kuru Manifold)

Maksimum Değer 1050 BHP 782 bkW
Silindir Hacmi 1658 inç³ 27.2 l
Minimum Değer 800 BHP 596 bkW
Regülatör ve Koruma ADEM A3 ADEM A3
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 veya SAE No. 1 SAE No. 0 veya SAE No. 1
Volan Dişleri 136 (SAE No. 0), 113 (SAE No. 1) 136 (SAE No. 0), 113 (SAE No. 1)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 6 inç 152.4 mm
İç Çap 5.4 inç 137.7 mm
Emisyonlar 2006 EPA ve CARB Tier 2 ve EC Stage II Non-Road emisyonları sertifikalı 2006 EPA ve CARB Tier 2 ve EC Stage II Non-Road emisyonları sertifikalı
Uzunluk 75.5 inç 1918 mm
Genişlik 57.6 inç 1463 mm
Yükseklik 52 inç 1321 mm
Ağırlık 6382 lb 2895 kg
Soğutma Sistemi 14.5 gal (ABD) 54.9 l

C27 ACERT™ (Kuru Manifold) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Yan veya arkaya monte çift turboşarj — giriş 152,4 mm (6 inç) hortum bağlantısı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve TEL
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme ve koruma sistemi (hız, sıcaklık, basınç)
  • J1939 Yayın (arıza teşhisi, motor durumu ve kontrol)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza — çıkış sol dikey yönlenme
  • Blok suyu pompası — dişli tahrikli, santrifüj tipi Sağ

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — kuru, ısı kalkanları
  • Çift turbo — arka turbo egzozu, tam marmon bağlantısı 127 mm (5 inç), doğrudan için maksimum yük 10 kg
  • Su soğutmalı ortam bölümler

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • SAE No. 0 veya SAE No. 1
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • MEUI sistemi
  • Yakıt filtresi, sağ (2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası (opsiyonel elektrikli besleme pompası)

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — arkaya monte
  • Yağ soğutucusu — Sağ
  • Yan turbo — Sağ ön dişli muhafazasında yağ doldurma kapağı
  • Arka turbo — Sağ valf kapağında yağ doldurma kapağı
  • Yağ seviyesi göstergesi — Sağ
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri arka haznesi

Montaj Sistemi

  • Ön destek — dar

Güç Çıkışları

  • Krank mili kasnağı — 203,2 mm (8 inç), 5 oluk 15,9 mm (0,63 inç) genişlik; 292,1 mm (11,5 inç) 1 oluk 15,9 mm (0,63 inç) genişlik

Genel

  • Titreşim damperi
  • Boya — Cat (sarı)
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlama, elektronik
  • Elektronik kurulum kiti 70 pimli konektör (konektörler, pimler, soketler)

C27 ACERT™ (Kuru Manifold) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava hatları
  • Hava filtreleri
  • Ön filtreler

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörleri
  • Jeneratör bağlantıları

Devre Kesiciler

  • Devre kesici bağlantısı

Soğutma Sistemi

  • Üfleyici fanlar
  • Emme fanları
  • Radyatörler

Egzoz Sistemi

  • Susturucu

Yakıt Sistemleri

  • Elektrikli yakıt besleme pompası

Gösterim

  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Yağ karteri
  • Yağ filtresi

Montaj Sistemi

  • Motor destekleri

Güç Çıkışları

  • Hidrolik pompası tahrikleri
  • Kasnak
  • Yardımcı tahrik

Start Sistemi

  • Elektrikli marş motoru
  • Akü setleri - 24 V
  • Akü kablosu
  • Akü rafı
  • Marş destekleri

Paketleme

  • Deniz aşırı koruma
  • Depolama amaçlı koruma
  • İhracat için paketleme

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C27 ACERT™ (Kuru Manifold) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C27 ACERT™ Kuru Manifold Petrol Motoru

C27 ACERT™ Kuru Manifold Petrol Motoru

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C27 ACERT™ (Kuru Manifold)

Diğer Teklifleri Görüntüle