C9 ACERT™ (Tehlikeli Konum)

C9 ACERT™ (Tehlikeli Konum) Kuyu Hizmet Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
340 BHP
254 bkW
Emisyonlar
EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
Silindir Hacmi
537.96 inç³
8.82 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Motor Tasarımı

- Kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılık - 45 °C ortam sıcaklığı kapasitesi*- Güvenilir dizel kuvvetinde tasarım hizmet ömrünü uzatır ve edinim ile işletme maliyetlerini düşürür- Geniş çalışma hızı aralığı- PTO tahrik seçenekleri, pompalar ve diğer ihtiyaçlar için yardımcı güce esnek erişim sağlar
Cat

Cat® Tehlikeli Konum Motoru

Cat Petrol Tehlikeli Konum Motorları, Caterpillar tarafından üçüncü taraf sertifikalıdır- Sınıf I Bölüm 2 (NEC 500), - Sınıf I Bölge 2 (NEC 505) ve - ATEX Direktifi (94/9/EC) Grup II, 3G ortamları (Bölge 2) Gaz Grup IIA, Elektrik IIC ve Sıcaklık Sınıf T3 ile
Cat

Teknoloji

- Herhangi bir güç/sinyal kablosunda ek yersiz noktadan noktaya kablolama içeren elektrik donanımı- Elektrik donanımları ve konektörler, darbeye ve dikey alev yayılımına karşı koruma sağlamak amacıyla üzeri kalıplanmış ve üretan borudan geçirilmiştir.- Güvenlik gereksinimlerinin karşılamak amacıyla konektörlerin bağlantısının kesilmesi için özel bir alet kullanılması gerekir ve "enerji varken bağlantıyı kesmeyin" uyarısı bulunur.- İsteğe bağlı ATEX ve NEC sertifikalı 25 fitlik müşteri donanımı- ECU, EN 60079-15'e göre motorun bir parçası olarak kısıtlı solunum sertifikasına sahiptir. -ECU paslanmaz çelik bir korumayla korunur- Valf kapağı tabanlarındaki yakıt enjektör bağlantıları, paslanmaz çelik korumalarla korunur
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A4 motor yönetimi sistemi, hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve kontak/ateşleme kontrollerini komple motor yönetimi sistemine entegre eder. entegre dijital kontaklı kumanda sistemi, motor koruma ve izleme
Cat

Hava Sistemi

- Herhangi bir uygulama gereksinimini karşılamak için uzaktan son soğutucu (REMAC, havadan havaya) ve ayrı devreli (sudan havaya) son soğutucu seçenekleri mevcuttur.- Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turbo, çalışma sırasında ATEX uyumlu yüzey sıcaklığını korur- Hava Girişi kesme özelliği, operatör güvenliği için acil kapatma olanağı sağlar
Cat

Geliştirilmiş Servis Kolaylığı

- Ön, sağ ve arka seviye çubukları- Uzaktan yağ ve yakıt filtreleri- Uygulama esnekliğini iyileştirmek için 12 V ve 24 V elektronik sistemler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9 ACERT™ (Tehlikeli Konum)

Maksimum Değer 340 BHP 254 bkW
Silindir Hacmi 537.96 inç³ 8.82 l
Minimum Değer 325 BHP 242 bkW
Regülatör ve Koruma Elektronik (ADEM™ A4) Elektronik (ADEM™ A4)
dev/dk. 2200 dev/dk. 2200 dev/dk.
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE 1 veya 2 SAE 1 veya 2
Volan Dişleri 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) 113 (SAE 1), 134 (SAE 2)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 5.8 inç 149 mm
İç Çap 4.4 inç 112 mm
Emisyonlar EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
Uzunluk 43 inç 1092 mm
Genişlik 32.6 inç 828 mm
Yükseklik 40.3 inç 1024 mm
Ağırlık 1578 lb 716 kg
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 8 gal (ABD) 30.3 l
Soğutma Sistemi 3.7 gal (ABD) 13.9 l

C9 ACERT™ (Tehlikeli Konum) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj, ayrı devre (SCAC) veya uzaktan (REMAC) son soğutucu
  • Tekli, ortaya monte su soğutmalı türbin yuvalı sağ turbo
  • Hava girişi 101,6 mm (4 inç) bağlantı tip

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt soğutmalı ECU
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Programlanabilir izleme sistemi (motor devri, sıcaklık, basınç)
  • J1939 yayın (arıza teşhisi ve motor durumu)
  • Sertifikalı elektrik kontrol sistemi (sadece tehlikeli ortam)
  • Gücü düşürülmüş motor: otomatik ortam sıcaklığı dengelemesi

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, sağ öne bakan çıkış — 51 mm (2,01 inç) bağlantı
  • Blok suyu pompası — kayış tahrikli, santrifüj tipi
  • Su pompası — sağ aşağı bakan giriş 63 mm (2,48 inç)

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — ıslak
  • Tekli, ortaya monte su soğutmalı türbin yuvalı sağ turbo
  • Arka tarafa bakan turbo egzoz 81,8 mm (3,22 inç) bağlantı, V-bant kelepçesi yok

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Zorunlu seçim: SAE No. 1 veya SAE No. 2 volan ve muhafaza, SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • HEUI yakıt sistemi
  • Yakıt filtresi — ikincil, sol (2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası — sol ön
  • Yakıt besleme pompası — sol ön

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — sol
  • Karter duman tahliyesi — entegre servis göstergeli, sol
  • Yağ soğutucusu — Sağ
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri — ön hazne
  • Yağ doldurma kapağı — üste monte
  • Yağ seviyesi göstergesi — sol taraf
  • Yağ pompası — dişliyle çalışan
  • Yağ valfi numune alma
  • Turboşarj, volan ve karter muhafazası

Güç Çıkışları

  • Krank mili tahrik kasnağı — 2 oluk, 190 mm (7,5 inç) çap, 22,3 mm (7/8 inç) genişlik

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlama — elektronik
  • Dokümanlar

Zorunlu Seçenekler

  • Volan muhafazası ve volan
  • Ana filtre/su ayırıcısı
  • Turbo yönlenme

C9 ACERT™ (Tehlikeli Konum) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava giriş dirseği
  • Hava kesmeleri

Soğutma Sistemi

  • Su çıkış dirseği
  • Soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Krank mili keçesi

Gösterim

  • Göstergeler ve gösterge tabloları
  • Ara bağlantı donanımı

Yağlama Sistemi

  • Yağ karterleri
  • Tahliye ve kapak
  • Uzak yağ filtreleri
  • Yağlama yağları

Montaj Sistemi

  • Yapısal çelik taban
  • Motor desteği — ön ve arka

Güç Çıkışları

  • Arka kapalı kavramalar
  • Hidrolik pompası tahrikleri
  • Hidrolik dişli pompaları
  • Kavrama destekleri
  • Krank mili kasnakları
  • Şanzıman Paketi
  • Genel

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C9 ACERT™ (Tehlikeli Konum) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C9 ACERT™ Su Soğutmalı Manifold

C9 ACERT™ Su Soğutmalı Manifold

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C9 ACERT™ (Tehlikeli Konum)

Diğer Teklifleri Görüntüle