Elektrikli Motor Teknik Özellikleri
| Voltaj/Frekans | 4.000 V ve 4.160 V ± %10/60 Hz 4.000 V ve 4.160 V ± %10/60 Hz | 
| EX Koruma Tipi | Sınıf 1 Bölüm 2 A,B,C,D Grubu T3 (NEC veya CEC) Sınıf 1 Bölüm 2 A,B,C,D Grubu T3 (NEC veya CEC) | 
| Montaj Tanımı | F1 veya F2 F1 veya F2 | 
| pole | 8 8 | 
| Tam Yük Hızı | 892 dev/dk. 892 dev/dk. | 
| Elektrikli Motor Tipi | Sincap Kafesli Endüksiyon Motoru Sincap Kafesli Endüksiyon Motoru | 
| Muhafaza Tipi/Soğutma Yöntemi | WP-II WP-II | 
| Azami Tork | 17658 lb/ft 23941 N·m | 
| Maksimum Rakım - Güç Düşürmeden Önce | 3300 ft 1000 m | 
| Maksimum Ortam Sıcaklığı | 104 °F 40 °C | 
| Stator Sargısı Bağlantısı | Yıldız Yıldız | 
| Mil | 8.5 inç 216 mm | 
| Standartlar | NEMA MG1 NEMA MG1 | 
| Yalıtım | F Sınıfı F Sınıfı | 
| Sıcaklık Artışı | Nominal yükte B Sınıfı Nominal yükte B Sınıfı | 
| Servis | Kesintisiz Kesintisiz | 
| Kilitli Rotor Torku | 50% 50% | 
| Tam Yük Akımı | 390 Amp 390 Amp | 
| Servis Faktörü | 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD) | 
| Kilitli Rotor Akımı | %490 Kod E %490 Kod E | 
| Yüksüz Akım | 108 Amp 108 Amp |