3512C

Kuyu Hizmet Motorları 3512C

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
2500 BHP
1864 bkW
Emisyonlar
Güncel olmayan EPA Tier 2 ve China Stage III
Güncel olmayan EPA Tier 2 ve China Stage III
Silindir Hacmi
58.6 l
3596 l

Görüntüleme

Petrol sahasındaki kuyu uyarma operasyonları karmaşık ve zorludur. Kuyu uyarma operasyonları için 3512C (HD) motor, en yüksek güç düğümlerine ulaşırken en yüksek dayanıklılık, güvenilirlik ve emisyon standartlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir.1 Cat motorlar operasyonunuza teknik destek, servis, parça ve garanti ile destek vermeye hazır, dünya çapındaki Cat temsilci ağı tarafından desteklenmektedir. 3512C (HD) motorlar, 1.900 dev/dk.da 1.603-1.864 bkW (2.250-2.500 bhp) güç değeri ile IMO Tier II, China Stage III, U.S. EPA Marine Tier 2, U.S. EPA Non-road Tier 2 eş değeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA ve EU Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Motora Monte Şanzıman Yağ Soğutucusu —

Motor soğutma sistemiyle entegrasyon, kurulum kolaylığına ve daha dar genel motor paketine olanak sağlar
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A3 motor yönetimi sistemi, hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve kontak/ateşleme kontrollerini entegre dijital kontaklı, motor koruma ve izleme özellikli komple motor yönetimi sistemine entegre eder.
Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir
Cat

Ürün Desteği

- 2.200'den fazla temsilci - Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri petrol motorunuza her yönüyle servis verir - Cat yedek parçaları ve işçilik garantisi - Arızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır - S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı numunelerinizi belirlenmiş Caterpillar standartlarıyla karşılaştırarak şunları belirler: • Dahili motor komponent durumu • İstenmeyen sıvıların varlığı • Yanma yan ürünlerinin varlığı • Sahaya özel yağ değişim aralığı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512C

Maksimum Değer 2500 BHP 1864 bkW
Silindir Hacmi 58.6 l 3596 l
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 SAE No. 0
Volan Dişleri 151 151
Strok 8.5 inç 215 mm
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Emisyonlar Güncel olmayan EPA Tier 2 ve China Stage III Güncel olmayan EPA Tier 2 ve China Stage III
Uzunluk 113.8 inç 2880 mm
Genişlik 64.2 inç 1630 mm
Yükseklik 86.1 inç 2185 mm
Ağırlık 14145 lb 6416 kg

3512C Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtreleri (çift eleman/servis göstergesi)
  • Ortaya monte dört turboşarj

Kumanda Sistemi

  • Cat® ADEM A3 ECU — Sol
  • Elektronik yakıt enjektörü yakıt sistemli (Elektronik motor kumanda modülünün tahrik mekanizması için 10 amper DC güç gereklidir)

Soğutma Sistemi

  • Ayrı Devre SCAC sistemi
  • Tork konvertör bağlantıları
  • Termostatlar ve muhafaza, blok ve ayrı devre su pompası, dişli tahrikli santrifüj tipi

Egzoz Sistemi

  • Kara tipi kuyu hizmet motoru

Volan ve Volan Muhafazaları

  • Volan, SAE No. 0, 151 tırnaklı
  • Volan muhafazası, SAE No. 0

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt filtresi — Sağ vidalı tip
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik olarak kontrol edilen ünite enjektörleri

Gösterim

  • Standart gösterimsiz
  • Opsiyonel, uzaktan gösterim mevcut
  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurma kapağı ve seviye çubuğu — Sol
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi — sağ vidalı tip
  • Arka hazneli yağ karteri — 250 saatlik değiştirme aralığı
  • Yağ karteri tahliye valfi — 1 inç NPT dişi bağlantı
  • Duman atığı

Montaj Sistemi

  • Muylu ön desteği

Güç Çıkış Üniteleri

  • Aksesuar tahrik mekanizması — Sol alt
  • Ön yuva — iki taraflı

Koruma Sistemi

  • ADEM A3 ECU sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen motor gücü düşürme stratejileri sunar
  • 40 pimli müşteri arayüz bağlantısında sağlanan acil durdurma girişleri
  • Çift hava girişi kesme
  • Yağ basıncı monitörü

Genel

  • Boya — Cat (sarı)
  • Titreşim damperi ve koruması
  • Kaldırma halkaları

3512C İsteğe Bağlı Donanımlar

Şarj Sistemi

  • Şarj jeneratörleri

Kumanda Sistemi

  • Yerel hızlı gaz kelebeği kontrolü
  • Gaz kelebeği konumu sensörleri
  • Regülatör dönüşümü

Soğutma Sistemi

  • Soğutucu sıvı regülatörü dönüşümü
  • Anahtarlı su seviyesi göstergesi
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörleri soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçası
  • Dirsekler, flanş, egzoz adaptörleri
  • Manifold ve susturucular

Yakıt Sistemleri

  • Esnek yakıt hatları
  • Su/yakıt ayırıcısı
  • Yakıt seviye anahtarı

Gösterim

  • Uzaktan panel ekranı ve uzaktan silindir sıcaklığı izleme ekranı
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Yağ karterleri ve filtreleri
  • Derin hazneli yağ karteri ve ön karter

Güç Çıkış Üniteleri

  • Ön krank mili adaptörü
  • Volan mili

Koruma Sistemi

  • Sensörler
  • Kapak kontrolleri

Start Sistemi

  • Havalı marş motorları
  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Hidrolik marş motoru
  • Eterli marş destekleri
  • Akü setleri — 24 V
  • Akü kablosu ve akü rafı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3512C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

3512C HD SCAC Kara Tipi Kuyu Hizmet Motoru

3512C HD SCAC Kara Tipi Kuyu Hizmet Motoru

360 View

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  3512C

Diğer Teklifleri Görüntüle