TH53-E60

TH53-E60 Kuyu Hizmet Şanzımanları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Brüt Giriş Gücü
2500 BHP
1865 bkW
Brüt En Yüksek Giriş Torku
8914 ft-lb
12086 N·m
Azami Giriş Devri
1900 dev/dk
1900 dev/dk

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TH53-E60

Brüt Giriş Gücü 2500 BHP 1865 bkW
Brüt En Yüksek Giriş Torku 8914 ft-lb 12086 N·m
Azami Giriş Devri 1900 dev/dk 1900 dev/dk
Dişliler 6F/0R 6F/0R
1F Dişli Oranı 4.54 4.54
2F Dişli Oranı 3.33 3.33
3F Dişli Oranı 2.99 2.99
4F Dişli Oranı 2.46 2.46
5F Dişli Oranı 2.20 2.20
6F Dişli Oranı 1.62 1.62

TH53-E60 Standart Donanımlar

Optimize Edilmiş Güç Aktarma Sistemi İçin Cat Motorlar

  • Cat 3512C (HD)
  • Cat 3512E (HD)

Şanzıman Döndürme

  • Giriş döndürme — saat yönünün tersine
  • Çıkış döndürmesi — saat yönünün tersine (arkadan görüldüğü gibi)

Tork Konvertörü

  • Fabrikada takılı tork konvertörü
  • Seri — TC58733-ESLF
  • Durdurma tork oranı — 2,30

Debriyajlar

  • Kavramalar — elektrohidrolik tam modülasyonlu, yağ soğutmalı, çoklu diskli
  • Kavrama modülasyonu kontrolü — Cat Elektronik Kavrama Basınç Kontrolü (ECPC)

Kurulum Bağlantıları

  • 2 soğutucu
  • 1 elektrikli

Yağ Sistemi

  • Cat Şanzıman/Güç Aktarma Organı Yağı-4 (TDTO)
  • Yağ sıcaklıkları sürekli - 80 °C (195 °F)
  • Hidrolik Doldurma Kapasitesi — Yakl. 108 L (28,5 gal), 104 L (27,5 gal) ilk dolum; 87 L (23 gal) dolum; soğutucu boyutu, hatları ve kurulumuna tabidir
  • Filtre Tipi — 6 mikron sentetik, kartuş tipi uzaktan bağlantı

Bağlantılar

  • Giriş bağlantısı (volan) — SAE #0
  • Çıkış bağlantıları (çatal) - GWB 390.65, GWB 390.60
  • Caterpillar onayına tabi yapısal uygulama

Kumanda Sistemi

  • Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • Elektronik veri bağlantısı, SAE J1939
  • Elektrik sistemi 24 V

Güç Çıkışı Tahrikleri

  • Bağlantı Tipi: J704 SAE Cıvata, Konum: saat 12 yönü, Azami Güç: 1.900 dev/dk.da 150 HP
  • Bağlantı Tipi: J744 SAE C, Konum: saat 10 yönü, Azami Güç: 1.900 dev/dk.da 150 HP

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

TH53-E60 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

TH53-E60

TH53-E60

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  TH53-E60

Diğer Teklifleri Görüntüle