C15 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

Kuyu Hizmet Motorları C15 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
540 BHP
403 bkW
Emisyonlar
IMO Tier II Sertifikalı, Marine Tier 2 Sertifikalı, Marine Tier 3 Özellikli
IMO Tier II Sertifikalı, Marine Tier 2 Sertifikalı, Marine Tier 3 Özellikli
Silindir Hacmi
927.6 inç³
15.2 l

Görüntüleme

Cat C15 ACERT motorlar, petrol yatağındaki zorlayıcı işlemleriniz için ideal çözümdür. Onlarca yıldır sahada yapılan çalışmalar ve yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları, Cat C15 ACERT motorlarının düşük işletme maliyetleri ve emisyonlarla mükemmel performans sunmalarını sağlar. C15 ACERT motorların güç verdiği uygulamalara workover kuleleri, pompa mini yükleyicileri, nitrojen üniteleri, asitleme üniteleri, çimentolama üniteleri, karıştırıcılar ve hidrolik güç üniteleri dahildir. Cat motorlar operasyonunuza teknik destek, servis, parça ve garanti ile destek vermeye hazır, dünya çapındaki Cat temsilci ağı tarafından desteklenmektedir. C15 ACERT su soğutmalı manifold motorlar, 1.800-2.000 dev/dk.da 400-403 bkW (536-540 bhp) güç değeri ile IMO Tier II ve U.S. EPA Marine Tier 3 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA ve EU Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Düşük Toplam Edinim Maliyeti

• Birinci sınıf güvenilirlik ve dayanıklılık • Rakiplere kıyasla iyileştirilmiş servis kolaylığı • Endüstride öncü komponent revizyon ömrü • Tüm komponentlerde gerçekleştirilen zorlu Caterpillar testi çalışma süresini iyileştirir
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A4 kontrol sistemi entegre ateşleme, devir regülasyonu, koruma ve vuruntuya duyarlı değişken ateşleme zamanlaması dahil olmak üzere kontroller. ADEM A4 geliştirildi: kullanıcı arayüzü, görüntüleme sistemi, kapak kontrolleri ve sistem arıza teşhisi.
Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Şanzımanlar

• Caterpillar'ın aksınız, hidroliğiniz ve operatör arayüzünüze tam olarak entegre edilebilecek eksiksiz bir motor-şanzıman paketleri serisi vardır. • - C15 ACERT™ Cat optimize edilmiş şanzıman şunları karşılar: TH35-E81, CX31-P600, CX35-P800 • Cat şanzımanın Tehlikeli Konum Sertifikası, şu anda OEM/paketleyici sorumluluğundadır
Cat

Küresel Cat Bayi Ağı ile Sağlanan Ürün Desteği

• 2.200'den fazla temsilci • Fabrikada eğitim almış Caterpillar temsilci teknisyenleri, her yönüyle petrol motorunuzun servisini yapar • Caterpillar parçalar ve işçilik garantisi Arızadan önce onarım seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları mevcuttur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

Maksimum Değer 540 BHP 403 bkW
Silindir Hacmi 927.6 inç³ 15.2 l
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 1 SAE No. 1
Volan Dişleri 113 (SAE 1) 113 (SAE 1)
Strok 6.75 inç 171.5 mm
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Emisyonlar IMO Tier II Sertifikalı, Marine Tier 2 Sertifikalı, Marine Tier 3 Özellikli IMO Tier II Sertifikalı, Marine Tier 2 Sertifikalı, Marine Tier 3 Özellikli
Uzunluk 54 inç 1377 mm
Genişlik 37 inç 927 mm
Yükseklik 48 inç 1227 mm
Ağırlık 2743 lb 1245 kg

C15 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Kapatma özelliğine sahip uzaktan monteli son soğutucu, 90° turbo giriş bağlantısı, kapatma özelliğine sahip 101,6 mm (4") hortum bağlantısı; düz turbo giriş bağlantısı, 127 mm (5") hortum bağlantısı özelliğine sahip ayrı devre son soğutucu

Kumanda Sistemi

  • Elektronik regülasyon, PTO hız kontrolü, programlanabilir güç değeri, soğukta çalıştırma modu marş stratejisi, otomatik rakım telafisi, yakıt sıcaklığı için güç telafisi, programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve TEL, elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı, motor izleme ve koruma sistemi (hız, sıcaklık, basınç), J1939 yayını (arıza teşhisi, motor durumu ve kontrol)

Soğutma Sistemi

  • Termostat ve muhafaza — dikey çıkış; blok suyu pompası — dişli tahrikli, santrifüj tipi; sağ ön su pompası girişi

Egzoz Sistemi

  • Sağ arka turbo egzozu, su soğutmalı türbin yuvası, karbon çelik egzoz manifoldu — ıslak

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE 1 standart volan muhafazası, volan seçenekleri için bkz. fiyat listesi

Yakıt Sistemi

  • Elektronik birim enjektörü; yakıt besleme pompası — yukarıya doğru açılı; motora monte ikincil yakıt filtresi, öne monte yakıt transfer pompası — Sol ön; yakıt numune valfi — yakıt filtre gövdesine monte

Yağlama Sistemi

  • Yağ soğutucusu; sağ yağ filtresi; arka hazneli 38 L yağ karteri; valf kapağı yağ doldurma, opsiyonel ön yağ doldurma; sol ve sağdan erişime sahip standart yağ göstergeleri; yağ filtresi gövdesinde yağ valfi numune alma; uzaktan bağlantılı yağ filtresi kiti

Montaj Sistemi

  • Sol ve Sağ jeneratörler için bağlantı tedarikli ön destek

Güç Çıkış Ünitesi

  • SCAC ve REMAC için SAE B seçenekleri: tek silindirli ATEX hava kompresörü; çift silindirli hava kompresörü, SAE B tahrik adaptörü; REMAC için SAE A tahrik

Ön Motor Aksesuar Tahrik Mekanizması

  • 3 v oluğu standart — opsiyonel 4 ve 5 oluk 203,2 mm (8,0 inç) çaplı krank mili, 17,5 mm (11/16 inç) v kayışı; opsiyonel v kayışı veya 240,39 mm (9,46 inç) çaplı kasnak için 8 oluklu aksesuar tahrik mekanizması; sol ve sağ bağlantı poli v kayışı; CSA 24 V 65 amper jeneratör — sol ve sağ bağlantı poli v kayışı; 3 ve 4 oluklu fan tahrikleri ile değişken fan yükseklikleri ve oranları (bkz. Fiyat Listesi)

Genel

  • Titreşim damperi, kaldırma halkaları, otomatik değişken zamanlama — elektronik, elektronik kurulum kiti 70 pimli konektör (konektörler, pimler, soketler), Genel Amaçlı Ürün Sahibi ve Operatör dokümanı, boya

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C15 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C15 ACERT™ Islak Mainfold SCAC ve REMAC Motoru

C15 ACERT™ Islak Mainfold SCAC ve REMAC Motoru

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C15 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

Diğer Teklifleri Görüntüle