Görüntüleme
Petrol ve gaz üretimi, petrol sahası için özel olarak tasarlanan ekipman gerektiren karmaşık bir görevdir. Cat C Serisi petrol sahası dizel jeneratörleri, petrol sahasındaki zorlu koşullara dayanabilen sağlam bir tasarım sunar. Motor üretiminde onlarca yıllık deneyimle birleşen en son teknolojiler en yüksek performans, güvenli çalıştırma, düşük emisyonlar ve basitleştirilmiş operatör arayüzü sunar. Cat jeneratör setleri operasyonunuza teknik destek, servis, parça ve garanti ile destek vermek için hazır olan, dünya çapındaki Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenir. C27 ACERT petrol sahası dizel jeneratör seti. 60 Hz'de (1.800 dev/dak.) 725 ekW (907 - 1035 kVA) güç değerleri U.S. EPA Tier 2 eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar.